Insert strip - ESL 26X6 - 0808105

Insert strip, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: Office printing systems, perforated, mounting type: insert, lettering field size: 26 x 6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Insert labels for plastic cable markers
  • The material file can be downloaded under the CLIP PROJECT software under Downloads - “Software update - Marking”.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0808105
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2114 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 161 (C_3_2017)
GTIN 4017918171506
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,000 GRM
Tullitariffinumero 39206219