Flat zack marker sheet - ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - 0807180

Flat zack marker sheet, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 5 x 4.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0807180
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2113 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 403 (CL_2005)
GTIN 4017918157548
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,211 GRM
Tullitariffinumero 39269097