Shrink sleeve - WMS 9,5 (30X16)RL - 0804267

Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1: without print, perforated, mounting type: slide on, lettering field size: 30 x 16 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804267
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2216 -
Luettelosivu Sivu 233 (C_3_2017)
GTIN 4055626266824
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,990 GRM
Tullitariffinumero 39173200