Socket - EO-N/UT/LED/GN - 0804143

Socket, Pin connector pattern type N, Screw connection, for Brazil/South Africa and other countries, LED display, green, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804143
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG4614 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 610 (C_3_2017)
GTIN 4055626226736
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,990 GRM