uutta

Socket - EO-L/PT/SH/GN - 0804133

Ei kuvaa käytettävissä

Socket, Pin connector pattern type L, Push-in spring connection, for Italy and other countries, with extended touch proofness/shutter, green, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804133
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226651