uutta

Socket - EO-K/PT/LED - 0804121

Socket, Pin connector pattern type K, Push-in spring connection, for Denmark and other countries, with LED display, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804121
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226545