Double socket - EO-J/PT/LED/DUO/GN - 0804111

Double socket, Pin connector pattern type J, Push-in spring connection, with LED display, for Switzerland and other countries, green, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804111
Pakkausyksikkö 2 pcs
Tuoteavain BG462A -
Vähimmäistilausmäärä 2 pcs
Luettelosivu Sivu 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226453
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 134,050 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)