uutta

Socket - EO-J/UT/LED - 0804101

Socket, Pin connector pattern type J, Screw connection, with LED display, for Switzerland and other countries, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804101
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG461A -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226361
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 50,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)