Socket - EO-I/PT/LED - 0804095

Socket, Pin connector pattern type I, Push-in spring connection, for China/Australia and other countries, LED display, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2099.1 and GB 1002

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804095
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG4629 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226309
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,990 GRM