uutta

Double socket - EO-H/PT/LED/DUO - 0804084

Double socket, Pin connector pattern type H, Push-in spring connection, for Israel, with LED display, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804084
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226200