Socket - EO-H/PT/LED - 0804082

Socket, Pin connector pattern type H, Push-in spring connection, for Israel, with LED display, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804082
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG4628 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 609 (C_3_2017)
GTIN 4055626226187
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 70,030 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)