Double socket - EO-D/UT/LED/DUO - 0804007

Double socket, Type: D, Screw connection, for India/Africa and other countries, with LED display, gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0804007
Pakkausyksikkö 2 pcs
Tuoteavain BG4616 -
Vähimmäistilausmäärä 2 pcs
Luettelosivu Sivu 607 (C_3_2017)
GTIN 4055626225500
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,990 GRM