Plastic label - US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) - 0803874

Plastic label, with bore hole, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, lettering field size: 1 of 30 x 15 mm and 1 of 30 x 12.5 mm, Number of individual labels: 6

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0803874
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2419 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 316 (C_3_2019)
GTIN 4055626173337
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 17,000 GRM
Tullitariffinumero 39199080
Alkuperämaa DE (Saksa)