Label - US-PML-F200 (50X25) - 0803868

Label, for marking fire detection systems, Card, blue/white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 40 x 15 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0803868
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2619 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 377 (C_3_2017)
GTIN 4055626173139
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,300 GRM
Tullitariffinumero 39199080