Power supply unit - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 0803672

Replacement power supply for THERMOMARK PRIME, input voltage at 100 V AC to 240 V AC / 1.5 A / 50 Hz to 60 Hz, output voltage at 24 V DC / 4.16 A

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0803672
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG122Z -
Luettelosivu Sivu 36 (C_3_2017)
GTIN 4055626247779
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 084,500 GRM
Tullitariffinumero 85044082