Device marker - EMLP-AL (60X30)-EX CUS - 0803215

Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 60 x 30 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Stick-on aluminum device marking
  • The markers can be marked quickly, easily, and inexpensively with the BLUEMARK CLED

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0803215
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG815B -
GTIN 4046356938273
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,990 GRM