Plastic label with drill hole - EMLP 30 (45X10)R - 0801855

Plastic label with drill hole, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, lettering field size: 45 x 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The self-adhesive markers are ideal for marking electrical buttons
  • High level of resistance to chemical and mechanical influences
  • Quick and inexpensive marking with THERMOMARK ... printers

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801855
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2411 -
Luettelosivu Sivu 335 (C_3_2017)
GTIN 4046356783071
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 662,000 GRM
Tullitariffinumero 39269092