Cable sleeve - CES-STPG-GY-2ASI-RR - 0801713

Small, slotted cable sleeves suitable for two AS-i cables (R-R), material: SEBS, version: right, right

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Slotted sleeves for accommodating two pre-assembled AS-i cables (LR), can be used in CES sealing frames. When fitted, the sleeves also ensure strain relief according to DIN EN 50262.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801713
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BF7CCX -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 689 (C_2_2017)
GTIN 4046356675147
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,150 GRM
Tullitariffinumero 85472000
Alkuperämaa PL (Puola)