Cable sleeve - CES-STPG-GY-12 - 0801684

Cable sleeve, no. of conductors: 1, length: 29.5 mm, width: 19.5 mm, height: 17 mm, external cable diameter: 1x 11 mm ... 12 mm , color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Slotted cable sleeve

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801684
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BF7CCX -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 680 (C_2_2019)
GTIN 4046356674881
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,240 GRM
Tullitariffinumero 85472000
Alkuperämaa PL (Puola)