Cable sleeve - CES-SRG-BK-1ASI-R - 0801667

Small, slotted cable sleeves suitable for one AS-i cable (R), material: NBR, version: right

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Slotted sleeves for accommodating one pre-assembled AS-i cable, can be used in CES sealing frames. When fitted, the sleeves also ensure strain relief according to DIN EN 50262.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801667
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BF7CCX -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 687 (C_2_2017)
GTIN 4046356674485
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,100 GRM
Tullitariffinumero 40169300
Alkuperämaa TW (Taiwan)