Cable sleeve - CES-LRG-BK-21 - 0801634

Large, slotted cable sleeves suitable for cables with a diameter of 20 ... 21 mm, material: NBR

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Slotted cable sleeve
Slotted sleeves for accommodating pre-assembled cables and lines with a diameter of 20 mm ... 21 mm, can be used in CES sealing frames.

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801634
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BF7CCX -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 686 (C_2_2017)
GTIN 4046356674317
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 30,000 GRM
Tullitariffinumero 40169300
Alkuperämaa TW (Taiwan)