Conductor marker - UCT-WMT (23X4) GN CUS - 0801551

Conductor marker, can be ordered: by sheet, green, labeled according to customer specifications, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 ... 35 mm, lettering field size: 23 x 4 mm, Number of individual labels: 30

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801551
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8128 -
Huomautus Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta)
Luettelosivu Sivu 184 (C_5_2013)
GTIN 4046356682930
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,900 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa FI (Suomi)