Conductor marker - UCT-WMT (18X4) CUS - 0801538

Conductor marker, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: insert, cable diameter range: 0.6 - 22 mm, lettering field size: 18 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801538
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8128 -
Luettelosivu Sivu 183 (C_5_2013)
GTIN 4046356682831
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,000 GRM
Tullitariffinumero 49119900