Snap-in markers - UCT-EM (10X7) TQ - 0801499

Snap-in markers, Sheet, turquoise, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 10 x 7 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801499
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2418 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 313 (C_3_2017)
GTIN 4046356673471
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,500 GRM
Tullitariffinumero 39269097