Conductor marker - UCT-WMT (23X4) BU - 0801460

Conductor marker, Sheet, blue, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: insert, cable diameter range: 1.5 - 35 mm, lettering field size: 23 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801460
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2218 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 215 (C_3_2017)
GTIN 4046356678605
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,100 GRM
Tullitariffinumero 39269097