Conductor marker - UCT-WMT (12X4) OG - 0801441

Conductor marker, Sheet, orange, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: insert, cable diameter range: 0.6-10 mm, lettering field size: 12 x 4 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801441
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BG2218 -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678353
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,300 GRM
Tullitariffinumero 39269097