Control box with cover - EN 2 ST SH 800X200X120 - 0801247

The figure shows version

Control box with cover, material: Sheet steel, light grey RAL 7035, 800 mm x 200 mm x 120 mm, type of locking: Screw-on cover, Plastic quick-release screws

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0801247
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356722445
Tullitariffinumero 85489090