Shrink sleeve - WMS 3,2 (60X5)R YE CUS - 0800756

Shrink sleeve, Roll, yellow, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 1-3.2 mm, lettering field size: 60 x 5 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0800756
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8126 -
Luettelosivu Sivu 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628884
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,600 GRM
Tullitariffinumero 49119900