Shrink sleeve - WMS 25,4 (60X40)R CUS - 0800743

Shrink sleeve, Roll, white, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 8.5-25.4 mm, lettering field size: 60 x 40 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0800743
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8126 -
Luettelosivu Sivu 202 (C_5_2013)
GTIN 4046356628778
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,596 GRM
Tullitariffinumero 49119900