Shrink sleeve - WMS 9,5 (EX16)R BK CUS - 0800729

Shrink sleeve, Roll, black, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 3.2-9.5 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Individual labels can be ordered with a maximum length of 30 mm
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0800729
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8126 -
Luettelosivu Sivu 207 (C_5_2013)
GTIN 4046356628648
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,310 GRM
Tullitariffinumero 49119900