Shrink sleeve - WMS 25,4 (EX40)R YE CUS - 0800722

Shrink sleeve, Roll, yellow: user-defined, perforated, mounting type: slide on, cable diameter range: 8.5 - 25.4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Individual labels can be ordered with a maximum length of 30 mm
  • UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0800722
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8126 -
Luettelosivu Sivu 207 (C_5_2013)
GTIN 4046356628570
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,087 GRM
Tullitariffinumero 49119900