Conductor marking collar - PMH 4:ZAHLEN - 0800585

The figure shows a combination of upper case letters, symbols and figures in versions PMH -0, -2 and -4

Conductor marking collar, yellow, Horizontal: Numbers, mounting type: thread on, cable diameter range: 8.5 - 12 mm, lettering field size: 6.2 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0800585
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BG222B -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 471 (CL_2007)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,739 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa CZ (Tsekin tasavalta)