High-temperature label - EML-HT (15X15)R - 0800341

The figure shows the EML (40x8)R version

High-temperature label, for thermal transfer printers, resistant for 60 s at up to 300°C

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLHT ... markers according to your requirements
  • High weathering and chemical resistance
  • For PCB marking, can be used in all industrial soldering processes
  • Continuous temperature range of -40°C to +180°C, +300°C for up to 60 seconds
  • White acrylate label with high level of temperature resistance
  • The EMLHT ... materials are UL-listed

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0800341
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2411 -
Luettelosivu Sivu 339 (C_3_2017)
GTIN 4046356579773
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 355,600 GRM
Tullitariffinumero 39269092