High-temperature label - EML-HT (50X10)R - 0800338

High-temperature label, for thermal transfer printers, resistant for 60 s at up to 300°C

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Continuous temperature range of -40°C to +180°C, +300°C for up to 60 seconds
  • High weathering and chemical resistance
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLHT ... markers according to your requirements
  • White acrylate label with high level of temperature resistance
  • For PCB marking, can be used in all industrial soldering processes
  • The EMLHT ... materials are UL-listed

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0800338
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2411 -
Luettelosivu Sivu 339 (C_3_2017)
GTIN 4046356579643
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 245,100 GRM
Tullitariffinumero 39269092