Panel feed-through terminal block - HDFKV 16 BU - 0717704

The figure shows the gray version

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 101 A, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 12.1 mm, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0717704
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4017918983512
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,400 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)