Panel feed-through terminal block - HDFKV 10-TWIN-HV - 0717241

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 70 A, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 10.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0717241
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 641 (CC_2009)
GTIN 4017918904487
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,880 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)