Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-VP IB/Z - 0717225

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, width: 18.8 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0717225
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABHDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
GTIN 4017918832476
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 98,630 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)