Panel feed-through terminal block - HDFKV 50-VP/Z - 0717212

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Bolt connection, number of positions: 1, load current: 150 A, cross section: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 18.8 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy grouping with engagement pin versions
  • Both terminal halves can be easily assembled by simply snapping them together
  • Molded versions ensure maximum tightness of seal
  • Touch-proof insulating housing in a new design
  • Universal screw connection with screw locking
  • Automatic compensation of the panel thickness via the snap principle integrated in the insulation housing
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0717212
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABHDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 619 (C_1_2013)
GTIN 4017918812669
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 86,350 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)