Panel feed-through terminal block - HDFKV 25-VP/Z - 0714150

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Bolt connection, number of positions: 1, load current: 125 A, cross section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 15.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
  • Reliable seal even with low-viscosity molding compounds
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0714150
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AABFDA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Luettelosivu Sivu 639 (CC_2009)
GTIN 4046356180245
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 50,250 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)