Panel feed-through terminal block - HDFKV 25/Z - 0714082

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 125 A, cross section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 15.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0714082
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AABFDA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Luettelosivu Sivu 632 (CC_2009)
GTIN 4046356180306
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 70,594 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)