Panel feed-through terminal block - HDFKV 16/Z - 0714079

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 101 A, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 12.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0714079
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 629 (CC_2009)
GTIN 4046356180184
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,584 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)