Panel feed-through terminal block - HDFK 95-F/Z - 0714037

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 232 A, cross section: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 2/0, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 25 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy grouping with engagement pin versions
  • Both terminal halves can be easily assembled by simply snapping them together
  • Universal screw connection with screw locking
  • Automatic compensation of the panel thickness via the snap principle integrated in the insulation housing
  • Spacer plates increase clearances and creepage distances
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0714037
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABJDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 621 (C_1_2013)
GTIN 4046356180146
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 99,990 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu