Panel feed-through terminal block - HDFKV 16-VP GNYE - 0709903

The figure shows version HDFKV 16-VP in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Bolt connection, number of positions: 1, load current: 101 A, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 12.1 mm, color: green-yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709903
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEDA -
GTIN 4017918155209
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,024 GRM
Tullitariffinumero 85369010