Panel feed-through terminal block - HDFKV 16-VP - 0709783

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Bolt connection, number of positions: 1, load current: 101 A, cross section: 0.5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 12.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709783
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEDA -
Luettelosivu Sivu 639 (CC_2009)
GTIN 4017918153472
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,770 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)