Panel feed-through terminal block - HDFK 10/Z - 0709754

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 76 A, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 10.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709754
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDDA -
Luettelosivu Sivu 627 (CC_2009)
GTIN 4017918315238
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 21,220 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)