Panel feed-through terminal block - HDFK 95-DP - 0709699

The figure shows version HDFK 95

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Screw connection, number of positions: 1, cross section: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 1/0, width: 25 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709699
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABJDA -
GTIN 4017918117115
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 247,520 GRM
Tullitariffinumero 85369010