Panel feed-through terminal block - HDFKV 10-TWIN - 0709550

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, number of positions: 1, load current: 76 A, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, connection direction of the conductor to plug-in direction: 90 °, width: 10.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy grouping with engagement pin versions
  • Both terminal halves can be easily assembled by simply snapping them together
  • Automatic compensation of the panel thickness via the snap principle integrated in the insulation housing
  • Universal screw connection with screw locking
  • Ideal for looping through power supply cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709550
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDDA -
Luettelosivu Sivu 623 (C_1_2013)
GTIN 4017918005030
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,070 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)

Näytepalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi

Näytepalvelu