Panel feed-through terminal block - VDFK 4/K - 0709233

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder connection, number of positions: 1, load current: 32 A, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 10 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy fixing using plastic knurled nut or quick mounting wedge
  • Touch-proof insulating housing
  • Spacer plates increase clearances and creepage distances
  • Terminal blocks can be grouped
  • Universal screw connection with screw locking
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709233
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 643 (C_1_2013)
GTIN 4017918117023
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,545 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)