Panel feed-through terminal block - HDFK 25-VP GNYE - 0709149

The figure shows version HDFK 25-VP in gray

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Cable lug connection, number of positions: 1, load current: 125 A, cross section: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 15.1 mm, color: green-yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709149
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABFDA -
GTIN 4017918004958
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 48,470 GRM
Tullitariffinumero 85369010