Panel feed-through terminal block - HDFK 10-VP - 0709110

The figure shows a 7-position version

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection, Solder connection, number of positions: 1, load current: 76 A, cross section: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 10.1 mm, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
  • Automatic panel thickness compensation enables universal use
  • Reliable seal even with low-viscosity molding compounds
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0709110
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABDDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 634 (CC_2009)
GTIN 4017918004934
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,540 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa GR (Kreikka)